Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Schaftmaschinen vom Typ S2688 und S4080 für technische Gewebe

Stäubli bietet eine komplette Reihe von Schaft- und Exzentermaschinen für die Herstellung praktisch aller technischen Gewebe. So können für spezifische Anwendungen jeweils maßgeschneiderte Lösungen konfiguriert werden. 

Rotationsschaftmaschine S2688

Diese elektronisch gesteuerte Hochleistungs-Offenfach-Schaftmaschine arbeitet nach dem Stäubli-Rotationsprinzip. Sie kann rechts oder links, hoch oder tief platziert an der Webmaschine angebaut werden.


Folgende Modelle sind erhältlich:

  • Modell S2688 S für hohe Geschwindigkeiten
  • Modell S2688 RS für hohe Kettgarnspannung
Geschlossenfach-Schaftmaschine S4080

Diese elektronisch gesteuerte Geschlossenfach-Schaftmaschine ist besonders für die Herstellung von Nassfilzen, Nahtfilzen, Trockenfilzen und Formgeweben geeignet. Diese besonders kompakte und wartungsarme Schaftmaschine zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und eine präzise Schaftbewegung aus. Sie arbeitet zuverlässig und geräuscharm, selbst bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten und hohen Kettgarnspannungen.

Dank ihres kompakten und symmetrischen Aufbaus kann sie verschieden platziert an der Webmaschine angebaut werden. Die Schaftmaschine vom Typ S4080 kann mit einem elektronischen Überwachungsgerät ausgerüstet werden, welches die Schaftbewegung über den gesamten Hub im Hoch- oder Tieffach kontrolliert.

MERKMALE/ MODELL

ROTATIONS-

SCHAFTMASCHINE S2688

GESCHLOSSENFACH-SCHAFTMASCHINE S4080

Anwendung

Technische Gewebe, insbesondere Formgewebe

Technische Gewebe, insbesondere Nassfilze, Siebe und Trockensiebe für Papiermaschinen

Gehäuse / Teilung

  • 2688 S: Für max. 28 Hubeinheiten in 20 mm Teilung oder als Doppelkopf für max. 56 Hubeinheiten in 10 mm Teilung im Schaftzug
  • 2688 RS: Für max. 20 Hubeinheiten
  • Für max. 24 Hubeinheiten in 20 mm Teilung
  • Für max. 30 Hubeinheiten in 16 mm Teilung
  • Weitere Teilungen auf Anfrage möglich

Stäubli bietet Ihnen auch …