Robotersoftware Stäubli Robotics Controls

Lackiersoftware PaintiXen

Diese Software vereinfacht die Bedienung und Programmierung des Roboters für konventionelle Applikationstechnik ebenso wie für Pulverbeschichtung und elektrostatische Auftragsverfahren. Die Software ist perfekt in die Stäubli Robotics Suite integriert.

Funktionen der Lackiersoftware PaintiXen
[Translate to German:] Stäubli painting robot
  • Das Werkzeug zur Farbmengenkontrolle. Diese Prozessdaten sind nicht nur bei der Ablauferstellung, sondern auch während der Produktion anpassbar
  • Die Circle-Funktion erlaubt die Erstellung von Kurven und Kreisbahnen.
  • Die Swing-Funktion verbessert das Ein- und Ausfahrverhalten speziell beim Lackieren im Kreuzgang und optimiert dadurch die Oberflächenqualität der Teile.
  • Die einfach anwendbare Overspray-Funktion erlaubt das Optimieren der festgelegten Lackierbahn und reduziert bedeutend den Farbverbrauch.
  • Die Plane-Funktion erzeugt auf einfache Weise Bahnen zum Lackieren von ebenen Oberflächen.
  • Die drei letztgenannten Funktionen können miteinander kombiniert werden, um optimale Lackierqualität zu erhalten.
Vorteile
Einfach
Leistungsstark
Sicher