ROBOTERARME Kollaborative Roboter

Unsere kollaborativen Roboter

Unsere schnellen und präzisen TX2-Roboter bilden die nächste Generation der Sechsachsroboterarme. Diese neue Roboterbaureihe definiert Performance neu. Die neuen Sechsachser vereinen Geschwindigkeit, Steifigkeit, Größe und Präzision. Dank ihrer einzigartigen Merkmale kommen diese kollaborativen Roboter mit ihrer vollgekapselten Bauweise in allen Industriebranchen auch in sensiblen Bereichen oder mit engsten Platzverhältnissen bestens zurecht.

Sie garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit für Mitarbeiter und Produktionsequipment.

TX2-40 Roboterarm

TX2-40 6 axis robot

Reichweite: 515 mm
Maximale Traglast: 2,3 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm

TX2-40 kollaborativer Roboter

TX2-60 Roboterarm

TX2-60 6 axis robot

Reichweite: 670 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm

TX2-60 kollaborativer Roboter

TX2-60L Roboterarm

TX2-60L 6 axis robot

Reichweite: 920 mm
Maximale Traglast: 5 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm

TX2-60L kollaborativer Roboter

TX2-90 Roboterarm

TX2-90 6 axis robot

Reichweite: 1000 mm
Maximale Traglast: 20 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm

TX2-90 kollaborativer Roboter

TX2-90L Roboterarm

TX2-90L 6 axis robot

Reichweite: 1200 mm
Maximale Traglast: 15 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,035 mm

TX2-90L kollaborativer Roboter

TX2-90XL Roboterarm

TX2-90XL 6 axis robot

Reichweite: 1450 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,04 mm

TX2-90XL kollaborativer Roboter