Sensible Umgebungen Aseptische Anwendungen

Stericlean SCARA-Roboter

Die Stericlean-SCARA-Roboterbaureihe erfüllt höchste Anforderungen und ist dauerhaft in Wasserstoffperoxid-Umgebungen (H²O²) für Sterilisations- und Dekontaminationsprozesse einsetzbar. Die Pharma-Roboter wurden speziell für den kritischen Einsatz in aseptischen Produktionsbereichen der Klasse A entwickelt. Die H²O²-resistenten Roboter eignen sich perfekt für verschiedene Anwendungen in Labor, Batch-Tests oder pharmazeutischer Produktion. Stäubli bietet eine komplette Palette von 4-Achs-Robotern mit einer Reichweite von 460 mm bis 1000 mm.

Merkmale
SCARA robot Stericlean (Aseptic environment)
Entwickelt für höchste Anforderungen unter sterilen Umgebungen
  • GMP konform: Klasse A
  • Voll H²O² resistent (flüssig oder gasförmig)
  • Vollgekapselte Kinematik und abgedichtetes vertikales Kabel
  • Glänzende, glatte Oberfläche
  • Lebensmittelverträgliches Öl der Klasse NSF H1
  • Spezialdichtungen