Sensible Umgebungen Reinraum

Cleanroom SCARA-Roboter

Cleanroom Roboter von Stäubli wurden speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Sie punkten mit zusätzlichen Vorteilen wie hoher Durchsatzleistung und Zuverlässigkeit. Die hohe Performance prädestiniert die Reinraumroboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.

Stäubli bietet eine komplette Palette an SCARA-Robotern mit einer Reichweite von 460 mm bis 1000 mm.

Merkmale
SCARA robot Cleanroom
Konzipiert für die Anforderungen in Reinräumen
  • Reinraum-Design
  • Glänzende, glatte Oberfläche
  • Sehr geringe Partikelemission
Work envelope TS2 SCARA robot
Verbesserte Leistung
  • Maximale Tragkraft von 8,4 kg
  • Reichweite von 460 mm bis 1000 mm
Work envelope TS2 cleanroom SCARA robot
Integration flexibel, modular und skalierbar
  • Einzigartiger, zylindrischer Arbeitsbereich und geringe Standfläche