Sensible Umgebungen Humid Environment (Feuchte Umgebung)

SCARAs in HE-Ausführung

Die TS2 SCARAs in HE-Ausführung sind dafür ausgelegt, unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zu arbeiten. Der komplett gekapselte Arm ermöglicht das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen sowie die direkte Arbeit mit Lebensmitteln. Die eigenentwickelte JCS-Antriebstechnik ermöglicht kürzeste Zykluszeiten und überlegene Präzision.

Merkmale
SCARA robot HE (Hygienic - humid environment)
Hygienegerechtes Design
  • Hygienegerechtes Design zur Erfüllung von EHEDG-Empfehlungen
  • Einfacher Servicezugang, Reinigung und Dekontaminierung
  • Lebensmittelverträgliches Öl der Klasse NSF H1 ohne Leistungsverlust
  • Kein Eindringen von Mikroorganismen durch vollständig gekapselte Kinematik und Druckbeaufschlagung des kompletten Roboterarms
TX90 HE robotic arm vertical output
Beständig gegen extreme Bedingungen
  • Geschlossenes Hygienedesign (IP65)
  • Integrierte elektrische und pneumatische Anwenderkreisläufe einschließlich Cat5e
  • Abgedichteter vertikaler Kabelausgang unter dem Fuß für zusätzliche Integrationsmöglichkeiten
  • Beständig gegen Flüssigkeiten und einer Vielzahl von Reinigungslösungen mit einem pH-Wert von 4,5 bis 8,5
  • Kinematische Druckbeaufschlagung für erweiterte Dichtheitsanforderungen
  • Robuste Oberflächenbehandlung/Beschichtung und Gelenke aus Edelstahl
Work envelope TS2 HE SCARA robot
Verbesserte Performance
  • Maximale Tragkraft von 8,4 kg
  • Reichweite von 460 mm bis 1000 mm
Stäubli AG - TS2-HE-attachment-methods-pim@2x.jpg
Integration flexibel, modular und skalierbar
  • Einzigartiger, zylindrischer Arbeitsbereich und geringe Standfläche
  • Arbeitsbereich Achse 1: ± 180°
  • Boden- und Deckenmontage für flexible und skalierbare Integration, Wandmontage über mechanische Schnittstelle möglich (3D-Zeichnungen auf Anfrage)
  • Überlegene Bewegungsfähigkeit in kleinen Arbeitsbereichen durch kompakte Integration der Motoren

TECHNISCHE DATEN

TYP

TS2-40

TS2-60

TS2-80