Roboterarme Sensible Umgebungen

HE-Roboterarme

Weltweit kommen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sehr häufig Industrieroboter zum Einsatz. Die HE-Roboter sind speziell an Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser angepasst. Der HE-Roboterarm von Stäubli ist  dank seiner vollgekapselten Bauweise und seines Hygienic Designs, der herausragenden technischen Leistungsfähigkeit sowie seiner Beständigkeit gegen Reinigungsprozedere zum Schutze gegen Bakterien heute Benchmark in vielen sensiblen Einsätzen. Diese Innovation hat die Lebensmittelbranche revolutioniert. HE-Roboter eignen sich auch für Anwendungen wie Wasserstrahlschneiden und Reinigen von Bauteilen.

Stäubli FAST picker TP80 HE (Hygienic - Humid) industrial robot
FAST picker TP80 HE
  • Reichweite: 800 mm
  • Maximale Traglast: 1 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
  • Hub: 100 mm (200 mm optional)