Roboterarme Sechsachs-Roboter

RX160 HD Sechsachs-Roboter

Kontaktieren Sie uns

Der RX160 HD Sechsachs-Roboterarm bietet höchste Performance und gesteigerte Flexibilität. Der kugelförmige Arbeitsbereich und die große Reichweite sorgen für eine optimale Nutzung des Arbeitsraums. Dank der Montagemöglichkeiten (Boden oder Decke) ist er einfach zu integrieren. Der  komplett gekapselte Aufbau (IP65) ermöglicht den Einsatz unter aggressiven Umgebungsbedingungen. Der RX160 HD Sechsachs-Roboter hat eine maximale Tragkraft von 34 kg und eine Reichweite von 1710 mm.

Merkmale
RX160 HD connections
Gesteigerte Flexibilität

Alle Kabel und Anschlüsse sind direkt durch den Vorderarm geführt. Dies ermöglicht eine hohe Beweglichkeit und Flexibilität des Roboterarms ohne Einschränkungen im Arbeitsbereich.

RX160L work envelope
Optimale Zellenausnutzung

Die kompakte Größe der Stäubli Roboter reduzieren den Platzbedarf auf ein Minimum. Durch ihren großen, kugelförmigen Arbeitsraum sind sie für eine große Bandbreite von Anwendungen einsetzbar.

RX160 vertical outlet
Arbeit in rauen Umgebungen

Um den branchenspezifischen Ansprüchen gerecht zu werden, sind unsere Roboter optional mit vertikaler  Kabeldurchführung erhältlich. Für einen optimalen Schutz in besonders sensiblen Bereichen sind alle Anschlüsse geschützt unter dem Roboterfuß.

Stäubli gearbox JCS
Hohe Präzision, lange Lebensdauer und geringe Wartung

Stäubli ist der einzige Roboterhersteller, der seine eigenen Getriebe fertigt, die speziell konzipiert sind, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Lebensdauer des Roboters zu steigern.

Attachment methods (RX160)
Flexibilität bei der Integration in Produktionslinien

Für größere Flexibilität bieten die Roboter von Stäubli mehrere Montagemöglichkeiten (Boden oder Decke). Dies ermöglicht eine einfachere Integration in einzelne Arbeitsstationen oder Produktionslinien.

Spezielle Handgelenkskonstruktion

  • Geeignet für höhere Traglasten

 

Kundenspezifisches Armfinish

  • Farbe und Oberfläche wählbar

 

Zertifizierungen

  • UL, CE, KCS

Technische Daten

TYP

RX160 HD (Verstärktes Handgelenk)

Anzahl Freiheitsgrade

6

Nominale Tragkraft

20 kg

Maximale Tragkraft*

34 kg

Reichweite

1710 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Schutzklasse (Handgelenk)

IP65 (IP67)

Montagemöglichkeiten

Boden / Decke

Stäubli Steuerung

CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.