MEDIZINROBOTIK

Roboter in der Medizintechnik

Medizinrobotik

Robotik in der Medizin: präzise Chirurgie- und Assistenzroboter

Helfende Hände neu definiert: Was in der Industrie längst gang und gäbe ist, findet nun auch in der Medizintechnik neue Anwendungen. Medizinroboter sind auf dem Vormarsch, nicht nur bei der Herstellung von Medikamenten, sondern auch im Operationssaal. Wenn Sie als Medizingerätehersteller hochpräzise, biegesteife und flexible Roboter benötigen, die zudem alle Kriterien für sterile Operationsbedingungen erfüllen, sind Sie bei Stäubli genau richtig. Leicht zu reinigen, mit minimalen Partikelemissionen und hoher Präzision, entlasten sie den Arzt bei Operationen, die seine volle Konzentration erfordern. Auch Roboter tragen zur Entwicklung innovativer Operationstechniken bei.

Roboter als Herzstück klinischer Interventionen

Sicherheit

Da Patienten, Chirurgen und medizinisches Personal im Arbeitsbereich des Roboters agieren, ist höchste Sicherheit mit zuverlässiger Bremsleistung erforderlich.

Hygiene

Da diese Geräte im Operationssaal installiert werden, ist ein hoher Grad an Hygiene erforderlich.

Konnektivität

Der Roboter arbeitet nicht allein. Navigationssystem, Ortungsgeräte und Bildverarbeitungssysteme sind alle miteinander verbunden.

Performance

Da es sich bei dem Roboter um Teil eines medizinischen Gerätes handelt, sind Präzision, Steifigkeit, Dynamik, Zuverlässigkeit und Beweglichkeit ein Muss.

Beständigkeit

Da medizinische Geräte zertifiziert werden, sind Rückverfolgbarkeit und hohe Qualität unbedingt erforderlich.

Ästhetik

Da Ihr Gerät die Anforderungen der Krankenhausumgebung erfüllen muss, ist eine patientenfreundliche Anpassung ein Mehrwert.

Erfolgsgeschichten

❝ Wir freuen uns, mit Stäubli - einem Unternehmen, das für seine technologische Expertise und sein Know-how anerkannt ist - zusammenzuarbeiten und eine gemeinsame Vision von Robotik und Automatisierung im Gesundheitswesen zu entwickeln.❞ 
Bertin Nahum, | Präsident und Gründer von Quantum Surgical
News

KONTAKT

Nehmen Sie mit unseren Experten Kontakt auf