8.-11. April 2019, Chicago

Robotik-Lösungen im Mittelpunkt

Logo Automate
TX2 robots
TX2 robots are collaborative and high performers
RobiFix-MINI
The compact RobiFix-MINI for lightweight applications and for new welding technologies up to 10 kHz

Vom 08. bis 11. April 2019 wird Chicago einmal mehr zum Treffpunkt der internationalen Automatisierungsbranche. Auf der Automate ist Stäubli mit einem großen Gemeinschaftsstand # 7150 der drei Bereiche Robotics, Fluid Connectors und Electrical Connectors vertreten. 

Publikumsmagnet auf dem Messestand dürfte die realitätsnahe Smart Production Linie werden. Hier ist zu bestaunen, wie Roboter und mobile Robotersysteme in direkter Interaktion mit Menschen im Industrie 4.0-Verbund Komponenten für Werkzeugwechselsysteme produzieren. Damit ist bewiesen: Mit Stäubli Lösungen lassen sich Produktionsszenarien der Zukunft bereits heute abbilden.

Zudem feiern wir mit der TS2 Scara-Baureihe eine echte Premiere in Amerika. Die Vierachser kommen jetzt dank der überlegenen JCS-Antriebstechnik mit geschlossener Gehäusestruktur und innenliegender Verkabelung. Das Resultat: ein einzigartiges Hygienedesign, das den Weg für neue Einsatzmöglichkeiten frei macht.

Die neuen TS2-Scaras können mit integriertem Werkzeugwechselsystem ausgestattet werden. Ein echtes Novum, das ohne die Kompetenz von Stäubli Fluid Connectors nicht zu realisieren gewesen wäre. Die Kupplungsspezialisten präsentieren die flexiblen Werkzeugwechselsysteme für Roboter. Nach intensiven Entwicklungsanstrengungen stehen heute mit MPS Complete, MPS Modular und MPS Customized drei unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung dank derer sich für jede Aufgabenstellung ein optimales Wechselsystem finden lässt.

Als innovative Lösung zur Roboterverkabelung zeigt Stäubli Electrical Connectors Steckverbinder für Schweißapplikationen. Besonders kompakt und leicht eignet sich RobiFix-MINI für Leichtbauanwendungen und für die neue 10kHz-Technik. Mit den mehrpoligen Dockingline-Steckverbindern lassen sich langlebige elektrische Verbindungen in Multikupplungen mit bis über 1 Million Steckzyklen realisieren. Das modulare CombiTac-System ermöglicht höchste Flexibilität bei der Erstellung anwendungsspezifischer Schnittstellen.

Lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns auf Sie in Chicago.

Mehr Informationen und Anmeldung hier www.staubli.com/en/automate-2019