Maßgeschneiderte Lösung für FTS

Neue CombiTac-Lösung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Das modulare Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli bietet jetzt eine neue Lösung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, die platzsparendes Design und mehr Flexibilität ermöglicht. Die Steckerseite ist mit Führungsstiften ausgerüstet, die Buchsenseite ist konisch ausgelegt.
Neue CombiTac-Lösung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Das modulare Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli bietet jetzt eine neue Lösung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, die platzsparendes Design und mehr Flexibilität ermöglicht. Die Steckerseite ist mit Führungsstiften ausgerüstet, die Buchsenseite ist konisch ausgelegt.
CombiTac Steckerseite mit Führungsstiften, Buchsenseite konisch ausgelegt

Zum Ausgleich von starken Fluchtungsfehlern hat Stäubli Electrical Connectors eine CombiTac-Lösung für kleine FTS mit neuen Endstücken entworfen, die radialen Versatz von ±4 mm und Winkelversatz von ±2° ausgleichen.

Mit diesem neuen Produkt bieten wir eine komplette, gebrauchsfertige Lösung, die unseren Kunden mit höheren Toleranzanforderungen die Möglichkeit bietet, ihr Design zu vereinfachen und gleichzeitig Kosten und Raum zu sparen.

Das Produkt besteht aus neuen Endstücken: Die Stifte auf Steckerseite dienen während des Steckvorgangs mit den konisch ausgelegten Buchsen als Führungsstifte. Sie ermöglichen den Ausgleich von radialem Versatz (±4 mm) und Winkelversatz (±2°). Die Führungsstifte sind mit Isolierkappen für elektrischen Schutz ausgerüstet.

Die neue Lösung für starke Fluchtungsfehler eignet sich für verschiedene Bereiche, die höhere Toleranzen erfordern – darunter Produktionslinien, Prüfgeräte und Docking-Anwendungen für kleine FTS, die in der allgemeinen Industrie eingesetzt und benötigt werden.

Vorteile:

  • Komplettlösung für den Ausgleich von:
    - Radialem Versatz ±4 mm
    - Winkelversatz: ±2°
  • Langlebige Lösung: 100.000 Steckzyklen (minimale Wartungs- und Austauschkosten)
  • Kosteneinsparung bei der Integration im Falle eines Redesigns
  • Mehrwert: Hybrider Steckverbinder für Strom, Signale, Luft und Flüssigkeit


Ein Datenblatt finden Sie hier.