Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Wählen Sie die gewünschte Sparte und das gewünschte Land, um die entsprechenden Kontaktdaten zu sehen.

Switzerland

Stäubli AG
Fluid Connectors
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 43 244 22 33 Fax: +41 43 244 22 34 E-mail
Stäubli Electrical Connectors AG
Headquarters
Stockbrunnenrain 8
Visitors : Paradiesrain 9
CH-4123 Allschwil / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 61 306 55 55 Fax: +41 61 306 55 56 E-mail
Stäubli Electrical Connectors AG
Nord-Ost
Mr. Thomas Schuler
Stockbrunnenrain 8
Visitors : Paradiesrain 9
4123 Allschwil / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 79 722 99 06 Fax: +41 61 306 55 56 E-mail
Stäubli Electrical Connectors AG
Süd-West
Mr. Alain Angly
Stockbrunnenrain 8
Visitors : Paradiesrain 9
4123 Allschwil / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 79 388 51 30 Fax: +41 61 306 55 56 E-mail