Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 28 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Afrika
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Electrical Connectors
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors Alternative Energies
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, İstanbul / Türkiye
  • Stäubli Electrical Connectors SAS
    4, rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Rubicon Electrical Connectors Alternative Energies
    Mr. Dylan Schnetler
    Electrical Distributors 4 Reith Street, P.O. Box 14484 Sidwell
    6061 Port Elizabeth / South Africa
  • JTR Technologies Pty (Ltd) Electrical Connectors General Industries
    Mr. Jacques Huysamen
    15 Magnolia Crescent Valmary Park, Durbanville
    ZA-7550 Cape Town / South Africa
  • Stäubli Electrical Connectors AG
    Stockbrunnenrain 8
    Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
Mehr anzeigen
Fluid Connectors, Quick Mold Change and Robotics Tool Changers
Mehr anzeigen
Robotics
Mehr anzeigen
Textile
Mehr anzeigen
Electrical Connectors
Mehr anzeigen
Fluid Connectors, Quick Mold Change and Robotics Tool Changers
Mehr anzeigen
Robotics
Mehr anzeigen
Textile
Mehr anzeigen
Electrical Connectors
  • Stäubli Systems s.r.o. Pardubice, Sucursala Sibiu, Electrical Connectors
    Soseaua Alba Iulia, Nr. 70
    RO-550052 Sibiu / Romania
  • Stäubli Systems, s.r.o. Pardubice, Češka Republika Podružnica Ljubljana - Electrical Connectors
    Litostrojska cesta 44 E
    SI-1000 Ljubljana / Slovenia
  • Stäubli Systems, s.r.o. Organizačná zložka Electrical Connectors
    Hadovská cesta 6B
    SK- 94501 Komarno / Slovakia
  • Stäubli Systems, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe Electrical Connectors
    Office: Hadovská cesta 6B SK-94501 Komárno / Slovakia
    Registered address in Hungary: Sport utca 2.
    HU-2900 Komárom / Hungary
  • Stäubli Systems, s.r.o. - Electrical Connectors
    Hradecká 593
    CZ-530 09 Pardubice / Czech Republic
  • Stäubli Systems, s.r.o. - Electrical Connectors
    Hradecká 593
    CZ-530 09 Pardubice / Czech Republic
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors Alternative Energies
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, İstanbul / Türkiye
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, Istanbul / Türkiye
  • Stäubli Portugal - Representaçoes Lda
    Via Central de Milheirós, 171-A
    4475-330 Milheirós, Maia / Portugal
  • Stäubli Lodz Electrical Connectors General Industries
    ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
    95-002 Smardzew / Poland
  • Stäubli Italia S.p.A Electrical Connectors
    Via Rivera, 55
    IT-20841 Carate Brianza (MB) / Italy
  • Stäubli Española S.A.U. Electrical Connectors
    C/ Salvador Gil Vernet, 1
    ES-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) / Spain
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 8 - Sud-Ouest

    Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87

    4 rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 7 - Ile de France, Centre

    Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94  

    M. Fabio Andrade
    Basé dans le Loiret (45)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 6 - Ouest

    Départements: 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86 

    M. Philippe Chenu
    Basé dans le Morbihan
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 5 - Sud

    Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 20, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71

    M. Nicolas Moulin
    Basé en Isère (38)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 3 - Sud-Est

    Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84, 98, 2A, 2B

    M. Alexandre Cordeau
    Basé en Savoie (73)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 2 - Est

    Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90 

    M. Claude Wantz
    Basé dans le Bas-Rhin (67)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 1 - Ile de France, Hauts de France et Normandie

    Départements: 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 76, 80, 93, 95

    M. Julien Carpentier
    Basé dans l'Oise (60)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS
    4, rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Stäubli Electrical Connectors Handelsges. m.b.H.
    Hauptplatz 3b
    3452 Heiligeneich / Austria
  • Stäubli Benelux N.V. Electrical Connectors
    Engelse Wandeling 2D / 21
    8500 Kortrijk / Belgium
  • Semicon Sp. z o. o. Electrical Connectors Alternative Industries
    ul. Zwoleńska 43/43a
    04-761 Warszawa / Poland
  • Per Wiik A/S Electrical Connectors
    Mr. Erik Wiik
    Hollandveien 6
    1555 Son / Norway
  • Nikolaos Ad. Stylas & Co Electrical Connectors
    Mr. A. Stylas & Mr. Ch. Stylas
    10 Grammou Str
    50100 Kozani / Greece
  • Multirel Oy Electrical Connectors
    Erkki Saari
    High-tech Center Hirsalantie 11
    02420 Jorvas / Finland
  • Hin A/S Electrical Connectors
    Mr. Jan Frier
    Langmarksvej 29
    8700 Horsens / Denmark
  • Elproman AB Electrical Connectors
    Mr. Sven Johansson
    Loevbacksvaegen 3
    14171 Segeltorp / Sweden
  • Stäubli Systems, s.r.o. Pardubice - Sucursala Sibiu - Electrical Connectors
    Soseaua Alba Iulia, Nr. 70
    RO-550052 Sibiu / Romania
  • Stäubli (UK) Ltd
    20 Queensbridge
    The Lakes, Bedford Road
    UK-NN4 7BF Northampton / United Kingdom
  • Stäubli Electrical Connectors GmbH
    Hegenheimer Straße 19
    Postfach 1606
    DE-79576 Weil am Rhein / Germany
  • Stäubli Electrical Connectors GmbH Essen (Test and Measurement)
    Westendstraße 10
    Postfach 1606
    DE-45143 Essen / Germany
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marché Photovoltaïque
    M. François Saugues
    Basé en Isère (38)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marchés Automobile / Ferroviaire
    M. Philippe Chauvin
    Basé dans le Val-d’Oise (95)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marché GI-Industrie
    M. Raphaël Patay
    4 rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marché Photovoltaïque
    M. Soufiane Chahchi
    C&I et distribution
  • Stäubli Electrical Connectors AG
    Stockbrunnenrain 8
    Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
Mehr anzeigen
Fluid Connectors, Quick Mold Change and Robotics Tool Changers
Mehr anzeigen
Robotics
Mehr anzeigen
Textile
Mehr anzeigen
Electrical Connectors
  • Staubli (Thailand) Co., Ltd. Electrical Connectors
    No. 101, True Digital Park, Griffin Building, 15th Floor, Unit 1509, Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-district, Phra Khanong District
    TH-10260 Bangkok / Thailand
  • Staubli Singapore Pte. Ltd. Electrical Connectors
    215 Henderson Road #01-02
    Henderson Industrial Park
    SG-159554 / Singapore
  • 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司
    翔龙园区:浙江省杭州市钱塘区围垦街123号
    银海园区:浙江省杭州市钱塘区银海街399号
    CN - 310018
  • Stäubli Tec Systems India Pvt. Ltd. - Electrical Connectors
    KHB Industrial Estate, 7, 2782, Yelahanka New Town, Industrial Area, Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka 560064
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors Alternative Energies
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, İstanbul / Türkiye
  • Stäubli Korea Co., Ltd. Electrical Connectors
    INNOBIZ TOWER 13F
    559, Dalseo-daero, Dalseo-gu,
    704-919 Daegu / Korea
  • Stäubli KK Electrical Connectors
    4-12-4, Nishinakajima Yodogawa-Ku, Osaka
    JP-532-0011 Osaka / Japan
  • Stäubli (H.K.) Ltd. Taiwan Branch Electrical Connectors
    1F., No. 151, Mingsheng N. Rd.,
    West Dist.,
    Taichung 40341, Taiwan
  • Stäubli (H.K.) Ltd. Electrical Connectors
    Room A1, 33/F, TML Tower 3 Hoi Shing Road
    HK - Tsuen Wan / Hong Kong
  • Stäubli (H.K.) Ltd. Taiwan Branch Electrical Connectors
    40341台灣台中市西區民生北路151號1樓
  • AVDOR Technology Ltd. Electrical Connectors
    Mr. Dabush Morris
    16 Hasar Haim Moshe Shapira st.
    75704 Rishon Lezion / Israel
  • Digital Circuits Trading Company
    Mr. Reda Abualrahi
    Dhahran Jubail Highway
    Dammam, Eastern Province 32656​, SA
  • Stäubli Tec Systems Malaysia Sdn Bhd.
    Office No 1326, 13th Floor, Tower 4 PFCC
    Jalan Puteri ½, Bandar Puteri,
    MY-47100 Puchong, Selangor / Malaysia
  • Stäubli Electrical Connectors AG
    Stockbrunnenrain 8
    Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
Mehr anzeigen
Fluid Connectors, Quick Mold Change and Robotics Tool Changers
Mehr anzeigen
Robotics
Mehr anzeigen
Textile
Mehr anzeigen
Electrical Connectors
Mehr anzeigen
Fluid Connectors, Quick Mold Change and Robotics Tool Changers
Mehr anzeigen
Robotics
Mehr anzeigen
Textile
Mehr anzeigen