Elektromobilität Success story

Konfektionierte Lösung für maßgeschneiderte FTS

APPLIKATION

CombiTac mit Kalbekonfektionierung für die elektrische Verbindung zwischen Netzteil und einer unterschiedlichen Anzahl Antriebe, verteilt auf verschiedene Achsen unterhalb der Plattform.

  • Vibrationsresistent
  • Einbausicher
  • Flexible Kabellänge
  • Störunempfindlich gegen elektromagnetische Effekte

KUNDENNUTZEN

  • Kurze Einbauzeit für effizienten Montageprozess
  • Sichere und zuverlässige Verbindung stellt reibungslosen Betrieb sicher
  • Maßgeschneiderte Konfektionierung für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Konfektionierte Kabel mit Stäubli CombiTac
CombiTac System mit konfektionierten, massgeschneiderten Kabelsträngen
Konfektionierte Kabel im Rahme eines FTS
Von Stäubli konfektionierte Kabel im Grundrahmen eines Vierachsantrieb-M.I.T.
FTS von WFT mit Stäubli CombiTact
Bis zu 500 t Last bewegen die FTS von WFT

Ein auf Entwicklung und Bau von individuellen, mobilen Transportplattformen spezialisiertes Unternehmen in der Metropolregion Nürnberg setzt für die Energieübertragung der elektrischen Antriebe auf robuste Steckverbinder vom Experten. Die maßgefertigte Kabelkonfektion und das modulare, leistungsfähige CombiTac System von Stäubli Electrical Connectors ermöglichen uneingeschränkt flexibles Fahren und Manövrieren sowie ausfallsicheren Betrieb der Logistikplattformen. 

 

Transportsysteme nach Maß

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind ein fester Bestandteil vollautomatischer Produktions- und Logistikprozesse. Sie müssen in unterschiedlichsten Umgebungen einsatzfähig sein, in exakter Steuerung arbeiten, je nach Einsatz äußert belastbar sein und zuverlässig dauerhaften Betrieb ermöglichen. In der Metropolregion Nürnberg hat die Familie Wittich über Jahrzehnte ein Unternehmen aufgebaut, welches auf den Bau von Sondermaschinen und mobilen Plattformen spezialisiert ist: die Firma WFT. Das Unternehmen gehört nun seit 2018 zum Stäubli-Konzern und firmiert heute als Stäubli WFT GmbH.

Mit ihren eigenen WFTM.I.T. (Mobilen Individuellen