Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Befüllpistole GMV 06 Typ 1 für das Betanken mit Erdgas

Die ergonomisch geformte und leicht zu handhabende Erdgas-Füllpistole GMV 06 eignet sich ideal für die Self-Service-Betankung von CNG-Fahrzeugen. mit Befüllnippel nach ANSI/CSA NGV1 bzw. ISO 14469-1 oder ISO 14469-3. Die Füllpistole GMV 06 garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit für Anwender wie auch für das Montagepersonal.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelle Betankung von Erdgas-Fahrzeugen an öffentlichen Tankstellen.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Durchflusswert: cv = 0,81
  • Maximal zulässiger Druck*: 315 bar (4568 psi)

Erdgas

Polycarbonat-Gehäuse und -Bedienoberfläche

  • 2-farbig gekennzeichnete Bedienhebel entsprechend dem Modell:
    Blau für Anschlussprofil P 30 – B 200 – Nenndruck 200 bar (3000 psi)
    Gelb für Anschlussprofil P 36 – B 250 – Nenndruck 250 bar (3600 psi)
  • Parkstation mit integriertem Sensor
  • Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie in Umgebungen gemäß der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) eingesetzt werden kann. Sie entspricht außerdem der Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen