Trockenkupplungen Be- und Entladung

NATO STANAG 3756 Trockenkupplung TTX

Anwendungen

  • Be- und Entladung von Eisenbahnkesselwagen, Tankwagen, Containern, Tanks und Fässern
  • Übertragungs- und Verteilersystem für Flüssigkeiten
  • Petrochemische Industrie, Öl & Gas, Feinchemikalien
  • Offshore-Anwendungen
  • Anschlüsse für Prüfstände
Kontaktieren Sie uns

Diese Trockenkupplungen auf Basis des NATO STANAG 3756 Standards bietet eine optimale und sichere Technologie für höchsten Durchfluss. Tellerventile gewährleisten die zuverlässige Abdichtung beim An- und Abkuppeln. Der modulare Aufbau ermöglicht schnellste Wartung und das ergonomische Design sorgt für eine einfache Bedienung. Die High-Flow-Kupplungen von Stäubli bieten Sicherheit und Effizienz für eine Vielzahl von Branchen und Medien.

Technische Daten

  • Nennweiten DN (mm):              
    • TTX20-DN25 für DN 25 (1’’) Anschlüsse
    • TTX30- DN50 für DN 50 (2’’) Anschlüsse
    • TTX45-DN65 für DN 65 (2 ½’’) Anschlüsse
    • TTX60-DN80 für DN 80 (3’’) Anschlüsse
    • TTX65-DN100 für DN 100 (4’’) Anschlüsse
  • Maximaler Betriebsdruck PS (bar)*: 25 (636 PSI)


Fluide

  • Alle Arten von Fluiden


Aufbau

  • Im Wesentlichen aus Edelstahl oder Aluminium
  • Prallring: Fluoroelastomer
  • Handgriffe: geschmiedetes Aluminium


 *abhängig von Modell und Anwendung