Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Roboter-Werkzeugwechsler | Traglast bis 350 kg

Roboter Werkzeugwechselsysteme der MPS-Baureihe überzeugen durch ihren multifunktionalen Technologieeinsatz und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Anwendungen ab. Sind mittlere Traglasten gefragt, stellt die Baureihen MPS 080 - MPS 260 eine äußerst flexible Lösung dar.

Diese automatische, sehr kompakt konstruierten Werkzeugwechsler verfügen über zahlreiche Modulvariationen für verschiedene Komponenten zur Medien-, Daten- und Energieübertragung wie beispielsweise Pneumatik, Vakuum und Kühlung sowie Signal- und Servoleistung und Primärstrom.

ANWENDUNGEN

Handling-, Greifer- und Vakuumanwendungen

EINSATZGEBIETE

alle Industriebereiche

Rohbaumontage mit moderner Verbindungstechnologie

Der Einsatz moderner Verbindungstechnologien für die Karosseriemontage erfordert eine hohe Qualität und Modularität von Roboter-Werkzeugwechslern.

Modell Übersicht

 

MPS 080

MPS 130

MPS 260

MPS 260S

Traglast (kg)

80 kg

100 kg

350 kg

350 kg

Max. statisches Moment (Mx/My)

286 Nm

800 Nm

2.000 Nm

2.500 Nm

Max. statisches Moment (Mz)

286 Nm900 Nm2,000 Nm2,500 Nm
Max. dynamisches Moment (Mx/My)1.001 Nm2.800 Nm 7.000 Nm8.750 Nm
Max. dynamisches Moment (Mz)1.001 Nm3.150 Nm 7.000 Nm8.750 Nm

Betriebsdruck

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 0,8 MPa

0,5 - 1,0 Mpa

0,5 - 1,0 Mpa

Betriebstemperatur+5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C 

Wiederholgenauigkeit

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

Bauhöhe (gekuppelt)

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

Befestigungsteilkreis Roboterflansch

ISO 9409-1-80-6-M8

ISO 9409-1-100-6-M8

ISO 9409-1-125-11-M10

ISO 9409-1-125-11-M10

Anzahl Modulplätze

5 bis 10

6 bis 12

7 bis 14

7 bis 14

MODULE UND ZUBEHÖR

Übertragungsmodule für Ihre Fertigungstechnologien

  • Elektromodule für Signal- und Servoleistungsübertragung
  • Übertragungsmodule für Flüssigkeiten, Pneumatik und Vakuum
  • Primärkreismodule für Schweißstromübertragung
  • Integriertes Busmodul IDA zur Zustandsüberwachung
  • Ground Pin Module für Schirmung und Erdung
  • Active Docking Sicherheitsmodule Performance Level d, Category 3

Ablagesystem

  • flexibles und robustes Ablagesystem
  • vertikal oder horizontal einsetzbar
  • Standardisierte oder kundenspezifische Ablagesysteme
  • integrierbar in die Anlagensteuerung
  • optional mit Schutzabdeckung für raue Umgebungsbedingungen
  • optional mit zusätzlicher Sensorik

Programmierhilfe

  • einfache Installation der Programmierhilfe durch Klick-Funktion
  • schnelle und einfache Ermittlung der Kuppel-Position
  • exakte Positionierung für schnelle und störungsfreie Dockvorgänge sowie lange Lebensdauer
  • keine zusätzliche Software notwendig
Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen