MPS 1530: Kupplungsmodule für Medien-, Energie- und Datenübertragung

Variantenreich und langlebig: Die zahlreichen Module und Komponenten für die Medien-, Daten- und Energieübertragung ermöglichen eine flexible Anpassung der automatischen Werkzeugwechselsysteme an alle Einsatzgebiete und Anwendungen. Auch bei vielen Steck- und Wechselzyklen zeichnen sie sich durch ihren geringen Verschleiß und ihre dauerhafte Zuverlässigkeit aus. Für den Werkzeugwechsler MPS 1530 kann auf Komponenten (kompatibel zu MPS 630) für die Signal- und Servoleistung sowie Massestrom und Primärstrom und Module für Hydraulik, Pneumatik, Flüssigkeiten, Vakuum und den Materialtransfer zurückgegriffen werden.

Komponenten & Module Übersicht

Signal- und Servoleistung

MultiDNet module for signal and power supply

Störungsfrei und langlebig: Das kundenspezifisch konfigurierbare MultiDNet Modul für dauerhaft exzellente Signal- und Servoleistung bei hohen Steckzyklen.

Lichtwellenleiter für die Signalübertragung

Fiber optic module for signal transmission

Innovativ und schnell: Das Lichtwellenleitermodul für die optische Signalübertragung bei hohen Datenübertragungsraten.

Primärkreis für Schweißstrom

Primary circuit connector for welding currents

Sicher und leistungsstark: Variantenreicher Primärkreissteckverbinder MGK für eine stabile Leistungsübertragung des Schweißstroms.

Massestrom