Roboter Werkzeugwechselsysteme

MPS 130: Kupplungsmodule für Medien-, Energie- und Datenübertragung

Variantenreich: Als weltweiter Marktführer in der Kupplungstechnologie bietet Stäubli zahlreiche Module und Komponenten für die Medien-, Daten- und Energieübertragung. Sie eröffnen den Werkzeugwechselsystemen eine exakte Integration in alle robotergesteuerten Fertigungsprozesse. Auch bei vielen Steck- und Wechselzyklen überzeugen sie durch geringen Verschleiß und Langlebigkeit. Für den Werkzeugwechsler MPS 130 stehen (kompatibel zu MPS 260) Steckverbinder für die Signal- und Servoleistung sowie für die Primärstromübertragung und Module für Pneumatik, Flüssigkeiten und Vakuum zur Verfügung.

Pneumatik und Flüssigkeiten

Stäubli AG - Pneumatic-cooling-tim-2x-35504-jpg-orig.jpg

Verschleißarm und leckagefrei: Das Pneumatik- und Kühlungsmodul SPM in Clean-Break-Technologie für sichere Kupplungsvorgänge.

Pneumatik und Vakuum

Stäubli AG - Pneumatic-vacuum-tim-2x-35507-jpg-orig.jpg

Robust und effizient: Das Pneumatik- und Vakuummodul RMK / FTM für hohe Wechselzyklen und große Volumenströme.

Signal- und Servoleistung

MultiDNet module for signal and power supply

Störungsfrei und langlebig: Das MultiDNet Modul für dauerhaft exzellente Signal- und Servoleistung bei hohen Steckzyklen.

SIGNAL- UND DATENÜBERTRAGUNG

Stäubli AG - Giga-Modul_MPS130-260-tim-2x-65841-jpg-orig.jpg

Störungsfrei und langlebig: Das Giga Modul für den Einsatz in Anwendungen mit Gigabit-Ethernet und gedockten Kamerasystemen.

Primärkreis für Schweißstrom

Teaser Image vom Primärkreissteckverbinder MGK für Schweißstrom für Werkzeugwechsler MPS 130 & 260

Sicher und leistungsstark: Primärkreissteckverbinder MGK für eine exzellente Leistungsübertragung auch für Hochfrequenz-Schweißstrom.

Systemüberwachung

Stäubli AG - TI_MPS130_IDA-130-260_568x408-55277-jpg-orig.jpg

Kompakt und sicher: Das integrierte Busmodul IDA 130/260 zum steuern, überwachen und rüc