Verbindungsstecker SKS2-12L/1SA/N
Stäubli AG - connecting-plug-SKS2-12L-1SA-N-tim-2x-50438-jpg-orig.jpg

Isoliert, aus Messing mit starren Isolierhülsen. Ausgestattet mit federnder MULTILAM für vibrationsfeste Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik bei Testfahrten und Service. Starre Ø  2  mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Steckabstand

65.9866-21

SKS2-12L/1SA/N

600 V, CAT II / 10 A

12 mm

Ni