Verbindungsstecker KS4-19L/1
Stäubli AG - connecting-plug-KS4-19L-1-tim-2x-50444-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM. Mit isoliertem Griff und zwei axialen, starren Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Steckabstand

24.0027-21

KS4-19L/1

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

19 mm

Ni