Stecker SLS205-A
Stäubli AG - plug-SLS205-A-tim-2x-49189-jpg-orig.jpg

Stapelbar, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.

Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier: SLS205

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung (A)

22.2615-*

SLS205-A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC TPE  Ø 2.1 mm   0.5 mm²

SIL  Ø 2.3 mm            0.5 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.