Messleitung LK4-B
Stäubli AG - test-leads-LK4-B-tim-2x-48918-jpg-orig.jpg

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker.

 

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung

28.0055-*

LK4-B

30 VAC / 19 A

60 VDC / 19 A

PVC    1.0 mm²

Au

28.0056-*

LK4-B/SIL

30 VAC / 19 A

60 VDC / 19 A

SIL    1.0 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.