Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Messleitungen LK-4...

Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

 

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-

STROM

LEITUNG

 

64.1032-*

LK-4N-S10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

64.1033-*

LK-4A-S10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

SIL    1.0 mm²

Au

64.1036-*LK-4N-S25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

SIL   2.5 mm²Ni
64.1037-*LK-4A-S25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

SIL    2.5 mm²Au
64.1030-*LK-4N-F10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

64.1031-*LK-4A-F10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²Au
64.1034-*LK-4N-F25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

64.1035-*LK-4A-F25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    2.5 mm²Au