Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Hochflexibles, Silikon-isoliertes, koaxiales Kabel.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
Leitung |
|
---|---|---|---|---|
XDK-KELVIN |
1000 V, CAT II / 20 A |
SIL 2 x 1,0 mm² |
Ni |