Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Verschiedene Metallteile/Anschlüsse.
Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier:
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
Anschluss |
|
---|---|---|---|---|
XEP-F |
1000 V, CAT III / 20 A |
Messingdrehteil/Flachstecker 4.8 mm × 0.8 mm |
Ni |
|
XEP-FS |
1000 V, CAT III / 20 A |
Messingblech, gerollt/Flachstecker 4.8 mm × 0.8 mm |
Ni |
|
XEP-S |
1000 V, CAT III / 20 A |
Messingdrehteil/Lötstift Ø 2.0 mm |
Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.