Einbaubuchse LB-IF4R
Stäubli AG - socket-LB-IF4R-tim-2x-49745-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter.
Lötanschluss.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Mutter

23.0140-*

LB-IF4R

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Sechskantmutter

Opt

23.0130-*

LB-IF4R

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Rundmutter

Opt

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.