Sicherungs-Adapter PF/S4-...
Stäubli AG - fuse-adapter-PF-S4-tim-2x-51608-jpg-orig.jpg

Zum Schutz von elektrischen Geräten in energiereichen Niederspannungsanlagen. Im Falle zu hoher Strombelastung trennt eine leistungsfähige Niederspannungssicherung den Stromkreis sicher vom Netz. Transparente Sicherungshülse zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 x 38 mm.
Lieferung ohne Sicherung.

PF/S4-10x38-S: Stirnseitig zwei starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
PF/S4-BS-10x38-S: Stirnseitig ein Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse und eine starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Order No.

Type

Rated voltage/current

50.0295-*

PF/S4-10x38-S

600 V, CAT III / 16 A¹⁾

50.0296-*

PF/S4-BS-10x38-S

600 V, CAT III / 16 A¹⁾

1) Abhängig von der verwendeten Sicherung.