Anschraub-Adapter GBSA/M...

Isoliert, mit Innengewinde zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Gewindebolzen. Die Kontaktierung erfolgt über eine federnde Kontaktspitze. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Körper vernickelt, Abgriffbuchse und Kontaktspitze vergoldet.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Gewinde

20.2040-*

GBSA/M8

1000 V, CAT IV / 1 A

M8

Au Ni

20.2000-*

GBSA/M12

1000 V, CAT IV / 1 A

M12

Au Ni

20.2010-*

GBSA/M16

1000 V, CAT IV / 1 A

M16

Au Ni