Anschlussstift B4-I/S2,8x2
Stäubli AG - brass-pin-B4-I-S2-8x2-tim-2x-51599-jpg-orig.jpg

Starr, aus Messing, speziell zur Kontaktierung von Schmalbaurelais. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø  4  mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Anschlussstift 2,8 mm x 2 mm.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

20.0010-*

B4-I/S2,8x2

1000 V, CAT II / 20 A

Ni