Flachmessabgreifer GRIP-F
Stäubli AG - Flat-test-clip-GRIP-F-tim-2x-51347-jpg-orig.jpg

Zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

 

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

66.9829-*

GRIP-F

600 V, CAT III / 5 A

Ni