Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M4, M5 oder M6, z. B. an Motorenanschlüssen (Einstecktiefe 3 – 6 mm). Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse oder als Leitungsabgang mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker und starrer Isolierhülse. Gewindeeinsätze sind auswechselbar und separat erhältlich. Die Stromstärke ist abhängig vom Gewindeeinsatz.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
Zangeneinsatz |
Gewinde |
---|---|---|---|---|
GRIP-ESZ4 |
1000 V, CAT IV / 20 A |
Z4 |
M4 |
|
GRIP-ESZ5 |
1000 V, CAT IV / 30 A |
Z5 |
M5 |
|
GRIP-ESZ6 |
1000 V, CAT IV / 32 A |
Z6 |
M6 |
|
GRIP-ESZ |
1000 V, CAT IV / max. 32 A |
kein |
– |