Mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse. Transparente Sicherungshülse mit Bajonettverschluss zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 mm x 38 mm.
Lieferung ohne Sicherung.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
|
---|---|---|---|
GRIP-DI |
1000 V, CAT III / max. 16 A1) |
Ni |
1) Abhängig von der verwendeten Sicherung.