Hoch flexible Referenzleitungen mit SiliconIsolierung. Eine Seite Gabelstecker für den Anschluss am seitlichen Schirmkontakt des Tastkopfes, andere Seite Krokodilklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung |
Leitungsquerschnitt |
|
---|---|---|---|---|
68.9444-01521 |
GM400 |
600 V, CAT II (300 V, CAT III)
|
0.50 mm² |
SIL |