Hochflexible Referenzleitungen mit PVCoder Silicon-Isolierung. Eine Seite 90° abgewinkelter Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite Krokodilklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung |
Leitungsquerschnitt |
Länge [cm] |
|
---|---|---|---|---|---|
68.9517-02521 |
GM284 |
1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) / 10 A |
0.50 mm² |
25 |
SIL |