Das besonders reichhaltige Zubehör des Sets Isoprobe III – 10:1 HS beinhaltet u. a. zwei Klauengreifer, um Abgriffe beispielsweise an Stromschienen vorzunehmen. Das Set ist ausgelegt für Starkstromtechniker, die Messungen direkt am Netz ausführen.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung |
---|---|---|
68.9557-28 |
SET Isoprobe III – 10:1 HS |
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) |