SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5
Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51824-jpg-orig.jpg

Tastkopfset, bestehend aus SicherheitsHochfrequenz-Taskopf Isoprobe III – 10:1 – 2,5 und Zubehör. Der Tastkopf mit langer Anschlussleitung ist speziell geeignet, um größere Distanzen zwischen Messgerät und Messobjekt zu überbrücken.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung

68.9554-28

SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Max. 1000 V, CAT III

(600 V, CAT IV)