Tastkopfset für die sichere Erfassung hoher Spannungen. Durch die geringe Eingangskapazität und den großen Eingangswiderstand des Tastkopfes eignet sich das Set Isoprobe III – 100:1 auch besonders für Messungen an empfindlichen Schaltkreisen.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung |
---|---|---|
68.9559-23 |
SET Isoprobe III – 100:1 |
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) (max. 3540 V, CAT I)
|