ZUBEHÖR FÜR PRÜF- UND MESSTECHNIK

Buchsen 2 mm und 4 mm

2 mm Programm

Buchse SLS205-B

Stäubli AG - socket-SLS205-B-tim-2x-49596-jpg-orig.jpg

Starr, Ø 2 mm für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle.

Mehr Informationen

Buchse SLS205-BF

Stäubli AG - socket-SLS205-BF-tim-2x-49599-jpg-orig.jpg

Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.

Mehr Informationen

Buchse SL205-BA

Stäubli AG - socket-SL205-BA-tim-2x-49602-jpg-orig.jpg

Axial, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Mehr Informationen

Einpressbuchse LB2

Stäubli AG - socket-LB2-tim-2x-49605-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr, Ø 2 mm aus gerolltem Messingblech.

Mehr Informationen

Einpressbuchse LB2

Stäubli AG - socket-LB2-A-tim-2x-49608-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr, Ø 2 mm aus gerolltem Messingblech.

Mehr Informationen

Einlötbuchse LB2-D

Stäubli AG - socket-LB2-D-tim-2x-49611-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr Ø 2 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einlöten.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EPB-2N/S

Stäubli AG - socket-EPB-2N-S-tim-2x-49619-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  2  mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EB2...

Stäubli AG - socket-EB2-tim-2x-49624-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 2 mm aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EB2-F

Stäubli AG - socket-EB2-F-tim-2x-49630-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-I2R

Stäubli AG - socket-LB-I2R-tim-2x-49633-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 2 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB2-IF

Stäubli AG - socket-LB2-IF-tim-2x-49636-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Montage durch Festschrauben.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-IF2R

Stäubli AG - socket-LB-IF2R-tim-2x-49639-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil.

Mehr Informationen

Buchsenleiste BL2-.../20...

Stäubli AG - socket-BL2-20-tim-2x-49642-jpg-orig.jpg

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. 

Mehr Informationen
2 mm Programm isoliert

Einpressbuchse SEB2-...

Stäubli AG - socket-SEB2-R-tim-2x-01-49654-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Mehr Informationen

Einbaubuchse SLB2-...

Stäubli AG - socket-SLB2-F2-8-tim-2x-49657-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Mehr Informationen

Polklemme PK2-T

Stäubli AG - socket-PK2-T-tim-2x-49890-jpg-orig.jpg

Isoliert, mit starrer Ø  2  mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2 mm-Querbohrung.

Mehr Informationen
4 mm Programm

Buchse K-41...

Stäubli AG - plug-K-41-tim-2x-49495-jpg-orig.jpg

Starr, Ø 4 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen.

Mehr Informationen

Buchse SLS410-BK

Stäubli AG - plug-SLS410-BK-tim-2x-01-49501-jpg-orig.jpg

Axial, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Buchse XK-410

Stäubli AG - plug-XK-410-tim-2x-49504-jpg-orig.jpg

Axial, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einpressbuchse LB4...

Stäubli AG - socket-LB4-tim-2x-49663-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr, Ø  4  mm, aus gerolltem Messingblech.

Mehr Informationen

Einpressbuchse LB4-A

Stäubli AG - socket-LB4-A-tim-2x-49666-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr, Ø 4 mm, aus gestanztem Messingrohr.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EB4

Stäubli AG - socket-EB4-tim-2x-49669-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  4  mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EB4-A...

Stäubli AG - socket-EB4-A-tim-2x-49672-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EB4-B

Stäubli AG - socket-EB4-B-tim-2x-49675-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingblech, gestanzt und gerollt.

Mehr Informationen

Einpressbuchse EB4-C

Stäubli AG - socket-EB4-C-tim-2x-49678-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  4  mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen.

Mehr Informationen

Massebuchse LB4-R...

Stäubli AG - socket-LB4-R-tim-2x-49710-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen.

Mehr Informationen

Massebuchse MSLB4-G

Stäubli AG - socket-MSLB4-G-tim-2x-49717-jpg-orig.jpg

Unisoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB4-R/I

Stäubli AG - socket-LB4-R-I-tim-2x-49720-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  4  mm. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen.

Mehr Informationen

Einbaubuchse EBI-40

Stäubli AG - socket-EBI-40-tim-2x-49723-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  4  mm. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-I4R

Stäubli AG - socket-LB-I4R-tim-2x-49726-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-I4R-B

Stäubli AG - socket-LB-I4R-B-tim-2x-49733-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingblech, gerollt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-I4Q

Stäubli AG - socket-LB-I4Q-tim-2x-49736-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-I4R-A

Stäubli AG - socket-LB-I4R-A-tim-2x-49739-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-IF4R-A

Stäubli AG - socket-LB-IF4R-A-tim-2x-49742-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-IF4R

Stäubli AG - socket-LB-IF4R-tim-2x-49745-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM. Metallgewindehülse auf der Isolierung.

Mehr Informationen

Einbaubuchse LB-I4/2P

Stäubli AG - socket-LB-I4-2P-tim-2x-49748-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  4  mm. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen.

Mehr Informationen
4 mm Programm isoliert

Einpressbuchse XEP-...

Stäubli AG - socket-XEP-tim-2x-49751-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einpressbuchse SEB4-F...

Stäubli AG - socket-SEB4-F-tim-2x-49754-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einpressbuchse SEB4-...

Stäubli AG - socket-SEB4-tim-2x-49757-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einpressbuchse SEB4-F/A

Stäubli AG - socket-SEB4-F-A-tim-2x-49760-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse SLB4-F/A

Stäubli AG - socket-SLB4-F-A-tim-2x-49789-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse SLB4-F...

Stäubli AG - socket-SLB4-F-tim-2x-49792-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse SLB4-...

Stäubli AG - socket-SLB4-tim-2x-49795-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse SLB4-G...

Stäubli AG - socket-SLB4-G-tim-2x-49798-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse XEB-1...

Stäubli AG - socket-XEB-1-tim-2x-49801-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø  4  mm-Stecker.

Mehr Informationen

Einbaubuchse XE...-1...

Stäubli AG - socket-XE-1-A-tim-2x-49804-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Aufbaubuchse SAB4-G...

Stäubli AG - socket-SAB4-G-tim-2x-49807-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Aufbaubuchse SAB4-F/A

Stäubli AG - socket-SAB4-F-A-tim-2x-49814-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø  4  mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø  4  mm-Stecker.

Mehr Informationen

Universalbuchse XUB-G

Stäubli AG - socket-XUB-G-tim-2x-49817-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker.

Mehr Informationen

Winkelbuchse XELW-4

Stäubli AG - socket-XELW-4-tim-2x-49820-jpg-orig.jpg

Für die Leiterplattenmontage, berührungsgeschützt.

Mehr Informationen

Winkelbuchse SLB4-I/90

Stäubli AG - socket-SLB4-I-90-tim-2x-49823-jpg-orig.jpg

Isolierte, starre, 90° abgewinkelte Ø 4 mm Buchse.

Mehr Informationen

Axiale Buchse XELA-4

Stäubli AG - socket-XELA-4-tim-2x-49826-jpg-orig.jpg

Für die vertikale Leiterplattenmontage, berührungsgeschützt und isoliert.

Mehr Informationen

Polklemme PK4-T

Stäubli AG - socket-PK4-T-tim-2x-49829-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, und unverlierbarem Isolierkopf.

Mehr Informationen

Binding post SPK4

Stäubli AG - socket-SPK4-tim-2x-01-50005-jpg-orig.jpg

Insulated, with Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Ø 3.2 mm cross hole for quick wire connection

More info