Hochfrequenzmessung

Berührungsgeschützte passive OszilloskopTastköpfe

Oszilloskop-Tastköpfe in kompakter Bauform

Isoprobe IV – 10:1

Stäubli AG - Isoprobe-IV-10-1-tim-2x-51743-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 in kompakter Bauform.

Mehr Informationen

Isoprobe IV – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-IV-100-1-tim-2x-51746-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 in kompakter Bauform.

Mehr Informationen

SET Isoprobe IV – 10:1 / 100:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-IV-10-1-tim-2x-51749-jpg-orig.jpg

Die Sets Isoprobe IV – 10:1/100:1 beinhalten das nötige Zubehör.

Mehr Informationen
Berührungsgeschützte passive OszilloskopTastköpfe Isoprobe II und Tastkopfsets

Isoprobe II – 1:1

Stäubli AG - Isoprobe-II-1-1-tim-2x-51764-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf mit hochflexibler Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe II – 1:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-1-1-tim-2x-51767-jpg-orig.jpg

Tastkopfset, bestehend aus SicherheitsHochfrequenz-Tastkopf.

Mehr Informationen

Isoprobe II – 10:1 ECO

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-ECO-tim-2x-51770-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit hochflexibler Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe II – 10:1 ECO

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-ECO-tim-2x-51773-jpg-orig.jpg

Das Basisset Isoprobe II – 10:1 ECO beinhaltet eine Zubehör-Grundausstattung.

Mehr Informationen

Isoprobe II – 10:1 HF

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-HF-tim-2x-51779-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit hochflexibler Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe II – 10:1 HF

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-HF-tim-2x-51782-jpg-orig.jpg

Tastkopfset mit reichhaltigem Zubehör für die Ansprüche des Messtechnikers.

Mehr Informationen

Isoprobe II – 10:1 HS

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-HS-tim-2x-51785-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit hoch flexibler Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe II – 10:1 HS

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-HS-tim-2x-51788-jpg-orig.jpg

Tastkopfset mit reichhaltigem Zubehör, geeignet für Starkstromtechniker.

Mehr Informationen

Isoprobe II – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-2-5-tim-2x-51791-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit langer Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-2-5-tim-2x-51794-jpg-orig.jpg

Tastkopfset, bestehend aus SicherheitsHochfrequenz-Tastkopf.

Mehr Informationen

Isoprobe II – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51797-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 für die sichere Erfassung hoher Spannungen.

Mehr Informationen

SET Isoprobe II – 100:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51800-jpg-orig.jpg

Tastkopfset für die sichere Erfassung hoher Spannungen.

Mehr Informationen
Berührungsgeschützte passive OszilloskopTastköpfe Isoprobe III und Tastkopfsets

Isoprobe III – 10:1 ECO

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-ECO-tim-2x-51803-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. Hochflexible, PVC-isolierte Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe III – 10:1 ECO

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-ECO-tim-2x-51806-jpg-orig.jpg

Das Basisset Isoprobe III – 10:1 ECO beinhaltet eine Zubehör-Grundausstattung.

Mehr Informationen

Isoprobe III – 10:1 HF

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-HF-tim-2x-51809-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit großem Frequenzbereich.

Mehr Informationen

SET Isoprobe III – 10:1 HF

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-HF-tim-2x-51812-jpg-orig.jpg

Das Set Isoprobe III – 10:1 HF mit Zubehör genügt den Ansprüchen des Elektronikers.

Mehr Informationen

Isoprobe III – 10:1 HS

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-HS-tim-2x-51815-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. Hochflexible, PVC-isolierte Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe III – 10:1 HS

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-HS-tim-2x-51818-jpg-orig.jpg

Das besonders reichhaltige Zubehör beinhaltet u. a. zwei Klauengreifer.

Mehr Informationen

Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51821-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. Hochflexible, PVC-isolierte Anschlussleitung.

Mehr Informationen

SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51824-jpg-orig.jpg

Tastkopfset, bestehend aus SicherheitsHochfrequenz-Taskopf.

Mehr Informationen

Isoprobe III – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-III-100-1-tim-2x-51827-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 für die sichere Erfassung hoher Spannungen.

Mehr Informationen

SET Isoprobe III – 100:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-100-1-tim-2x-51830-jpg-orig.jpg

Tastkopfset für die sichere Erfassung hoher Spannungen.

Mehr Informationen
Hochpass-OszilloskopTastkopf: Isoprobe III – HP

Isoprobe III – HP

Stäubli AG - Isoprobe-III-HP-tim-2x-51833-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Oszilloskop-Tastkopf mit integriertem Hochpassfilter.

Mehr Informationen

SET Isoprobe III – HP

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-HP-tim-2x-51836-jpg-orig.jpg

Das SET Isoprobe III – HP beinhaltet das nötige Zubehör.

Mehr Informationen