Nottrennkupplungen Industrie

Nottrennkupplung für industrielle Anwendungen

Die industriellen Nottrennkupplungen von Stäubli werden in der Regel zwischen einem festen Punkt und einer Schlauchleitung installiert und verhindern das Risiko austretendenden Mediums. Sie schützen Ihre Anlage und gewährleisten die Sicherheit des Bedieners bei einer Vielzahl von Anwendungen, die einen sicheren Flüssigkeitstransfer erfordern.

Diese Produktreihe bietet eine hohe Durchflussrate und zwei Arten von Trennmechanismen, um den Anforderungen zahlreicher Branchen gerecht zu werden, darunter Chemie, Petrochemie, Eisenbahn etc.

Die Trennung erfolgt, wenn die Kraft axial oder bis zu 90 ° (in jede Richtung) auf die Ebene der Kupplung ausgeübt wird. Die Sicherheit ist durch ein sofortiges Schließen beider Kupplungshälften gewährleistet.

Trennung durch Bruchbolzen

ABS - Standard