Schnellkupplungen Druckluft

Sicherheitsschnellkupplungen und Zubehör für Druckluft-Anwendungen

Die umfassenden Verbindungslösungen von Stäubli für Druckluft-Anwendungen vereinen eine Vielzahl von Vorteilen. Hochwertige Materialien sorgen für zuverlässige und dichte Verbindungen bei maximalen Durchflussraten bei der Druckluftversorgung. Die überlegene Konstruktionsweise garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit beim Trennen und Verbinden sowie während des Betriebs. Darüber hinaus überzeugen unsere Druckluftkupplungen durch perfekte Ergonomie, Leichtbauweise und Bedienerfreundlichkeit.

Lösungen für Druckluftnetzwerke

RCS – Sicherheit

Compact safety coupling RCS for compressed air

Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Sicherheit RCS

RSI – Aktive Sicherheit

Active safety couplings RSI for compressed air

Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Sicherheit RSI

ADS – Hoher Durchfluss und Sicherheit

Quick couplings ADS dedicated to high flow circuits

Nennweite DN (mm): von 11 bis 19
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 15

Hoher Durchfluss und Sicherheit ADS

ERS – Verkratzschutz

Non-scratch couplings ERS for compressed air

Nennweite DN (mm): von 06 bis 08
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 12

Kratzschutz ERS

NSI – Verkratzschutz und aktive Sicherheit