Märkte Lebensmittelindustrie

Schnellkupplungen für Hydraulikkreisläufe

Leistungsfähigkeit und optimaler Durchfluss sind die Markenzeichen von Stäubli Schnellkupplungen in Hydraulikkreisläufen in der Lebensmittelindustrie. Die Schnellkupplungen bewähren sich vor allem durch ihre außerordentliche Belastungsfähigkeit sowohl bei niedrigen als auch mittleren und hohen Drücken. Sie garantieren eine absolute Reinheit der Medien und der Arbeitsumgebung, was insbesondere in der Lebensmittelindustrie von größter Bedeutung ist.

MPX - Non-spill Mittlerer Druck

Non-spill flat face quick coupling MPX @1x

Nennweite DN (mm): von 06 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 315

Mehr über Schnellkupplungen MPX

CBX – Non-spill Hochdruck

Compact non-spill quick couplings CBX

Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 450

Mehr über Schnellkupplungen CBX

SPX - Non-spill Hochdruck

High pressure flush face quick coupling SPX

Nennweite DN (mm): von 06 bis 16
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 450

Mehr über Schnellkupplungen SPX

SBA - High resistance