Märkte Automobilindustrie

Umfangreiches Angebot an Schnellkupplungen für Kühlanwendungen

Die breite Palette an Stäubli-Schnellkupplungen in full-flow- oder leckagefreier Ausführung in Größen von 3 mm bis 50 mm garantiert dauerhafte Zuverlässigkeit, Leistung und hohe Produktivität. Anwendungsbereiche: Warmumformung, Werkzeugkühlkreisläufe und Pressenausrüstung in Gießereien, Prüfstandausrüstung und Prüfbereiche für E-Mobilität.

 

HTI – Hochtemperatur

High temperature quick couplings HTI for temperature control

DN (mm): von 09 bis 25
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

Mehr über Hochtemperaturkupplungen

TTX – NATO STANAG 3756

Stäubli AG - high-flow-transfer-stanag-TTX-tim-2x-50154-jpg-orig.jpg

DN (mm): von 25 bis 100
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 25

Mehr über NATO STANAG-Kupplungen

CGD – Selbstausrichtend

Non-spill CGD blind mate connectors range

DN (mm): von 03 bis 12
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Mehr über selbstausrichtende Kupplungen

VSU Symmetrisch

Symmetrical quick release couplings VSU

DN (mm): von 38 bis 50
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Mehr über symmetrische Kupplungen

CBI - Clean-break

Non-spill flat face coupling CBI for temperature control

DN (mm): von 03 bis 25
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 50

Mehr über Clean-Break-Kupplungen

CBX - Leckagefrei Hochdruck

Compact non-spill quick couplings CBX

DN (mm): von 03 bis 16
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

Mehr über Hochdruck-Kupplungen

GPL - Freier Durchfluss