Steckverbinder für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
Unser Portfolio an Steckverbindern für Energiespeicherung dient dem gleichspannungsseitigen Anschluss von Wechselrichtern an BESS. Die um 45 ° gewundene Kontaktfläche verhindert eine Fehlsteckung mit PV-String-Steckverbindern.
Original MC4-Evo stor Kabelkupplung für Energiespeichersysteme (BESS)
Die Original MC4-Evo stor Kabelkupplung mit bewährter MC4-Evo-Funktionalität dient dem gleichspannungsseitigen Anschluss von Wechselrichtern an BESS. Zugelassen für DC 1500 V nach IEC 62852 und UL 6703.
Die um 45 ° gewundene Kontaktfläche verhindert eine Fehlsteckung mit PV-String-Steckverbindern.
Original MC4-Evo stor Aufbaudose für Energiespeichersysteme (BESS)
Die Original MC4-Evo stor Aufbaudose mit bewährter MC4-Evo-Funktionalität dient dem gleichspannungsseitigen Anschluss von Wechselrichtern an BESS. Zugelassen für DC 1500 V nach IEC 62852 und UL 6703. Die um 45 ° gewundene Kontaktfläche verhindert eine Fehlsteckung mit PV-String-Steckverbindern.