Die MULTILAM torsio-Familie umfasst mehrere MULTILAM-Ausführungen, ähnlich wie die „lineo“-Familie. Diese Ausführungen sind Ein-Komponenten-MULTILAM, die ein anderes Federprinzip aufweisen. Ihre Federeigenschaften resultieren aus Torsionszonen im Lamellenband, die eine widerstandsfähige Verbindung zwischen Band und Einzellamelle herstellen. Sie sorgen für eine dauerhafte und adäquate Kontaktkraft und ergeben zusammen mit dem kurzen Strompfad jeder Lamelle eine höhere Strombelastbarkeit. Dank der großen Auswahl an Ausführungen der MULTILAM torsio kann ein breites Spektrum an Anforderungen problemlos abgedeckt werden.
MULTILAM torsio | VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN |
|---|---|
Durchmesserbereich | > 3.5 mm |
Breite | min. 11 / max. 26 mm |
Bemessungsstrom von einer Lamelle | bis zu 45 A von einer Lamelle |
Kurzschlussstrom (1 s) | bis zu 1700 A von einer Lamelle |
Stoß-Kurzschlussstrom-Belastbarkeit | bis zu ca. 6500 A von einer Lamelle |
Steckzyklen | bis zu 10.000 |
Betriebstemperatur | 180°C |