Das System im Überblick

Dienstleistungen und Kabelkonfektion

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

Als Lösungsanbieter hat Stäubli Electrical Connectors auch eine Reihe von professionellen Dienstleistungen entwickelt, darunter Online-Design-Tools, Beratung bei Design und Konzeption sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen.

 

Mit unserem Online-Konfigurator können Sie Ihren CombiTac Schritt für Schritt (Link) schnell und einfach zusammenstellen. CombiTac kann außerdem zu 100 % individuell angepasst werden, um den räumlichen und technischen Spezifikationen exakt zu entsprechen.
Ein starkes Servicenetz: Unsere Kunden genießen von der Planung bis zur Installation einen Rundum-Support, der die notwendige Beratung und Unterstützung bei der Konzeption ihres individuellen CombiTac umfasst. Die Lieferung erfolgt in Form von Komplettlösungen inklusive Kabelkonfektion. Ein weiterer Service ist die Bereitstellung von 3D-Step-Dateien und Mustern Ihrer zukünftigen CombiTac-Lösung.

Stäubli AG - CT-Customized-pim-2x-01-48518-jpg-orig.jpg
Kundenspezifische Lösungen

Jeder CombiTac kann zu 100 % individuell angepasst werden, um Ihren räumlichen und technischen Spezifikationen exakt zu entsprechen. Dies kann die Dimensionierung nach genauen Maßangaben, die Verwendung von besonders widerstandsfähigen Trägermaterialien oder die Integration von kundenspezifischen Teilen in die CombiTac-Lösung (spezielle Kapselung, Griffe etc.) beinhalten.

Stäubli AG - CT-Pre-assembled-pim-2x-48521-jpg-orig.jpg
Kabelkonfektion

Auf Wunsch bieten wir Ihnen Komplettlösungen inklusive Kabelkonfektion, die Ihnen nicht nur erhebliche Montagekosten sparen, sondern auch logistische Prozesse vereinfachen. Die Kabel Ihrer Wahl werden in unserem Werk an den CombiTac montiert und vor der Auslieferung getestet.