Das System im Überblick

Das CombiTac-Konzept

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

CombiTac-Steckverbinder sind die Expertenwahl für Anwendungen, die modulare, platzsparende All-in-one-Steckverbinder erfordern. Sie eignen sich für hohe Strom- und Spannungsstärken sowie für eine hohe Zahl an Steckzyklen und garantieren auch unter anspruchsvollsten mechanischen und Umgebungsbedingungen eine langfristig hohe Leistung. Unser benutzerfreundlicher Online-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen CombiTac Schritt für Schritt zusammenzustellen. Als Lösungsanbieter unterstützt Stäubli Kunden auf der ganzen Welt von A-Z bei der Konfiguration ihres zu 100 % kundenspezifischen CombiTac-Steckverbinders, der den technischen und räumlichen Anforderungen genau angepasst werden kann.

 

Stäubli AG - CT-Concept-Customizable-pim-2x-48430-jpg-orig.jpg
100 % individuell anpassbar

Der 100 % anpassbare modulare Steckverbinder, weltweite Unterstützung beim Design und je nach Bedarf mit oder ohne vorkonfektionierte Kabel geliefert.

Stäubli AG - CT-Concept-Ccntacts-pim-2x-48433-jpg-orig.jpg
Kontakttypen

CombiTac umfasst Kontakte für Ströme und Spannungen bis zu 300 A und 5 kV, hochdichte Signale, 10 Gbit Ethernet, Koaxial- und Glasfaserkontakte, Thermoelemente sowie auslaufsichere Flüssigkeits- und Pneumatikanschlüsse (15 bar).

Stäubli AG - CT-Concept-Mating-Cyles-pim-2x-48436-jpg-orig.jpg
Langlebige Lösung

In Kombination mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit garantieren 100.000 Steckzyklen eine langlebige Lösung und minimale Wartungskosten.

Stäubli AG - CT-Concept-Battery-packs-pim-2x-48439-jpg-orig.jpg
Batteriepacks

CombiTac-Steckverbinder werden für die Energieübertragung und die Überwachung von Batteriepack-Anwendungen im Schienenverkehr eingesetzt. Sie erfüllen die Normen und bieten eine hohe Vibrationsfestigkeit.