Produkte

Pneumatik- und Flüssigkeitsmodule

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

Eine große Auswahl an auslaufsicheren Kupplungen (bis 15 bar) ist mit oder ohne Absperrventil erhältlich. Pneumatik- und Flüssigkeitskupplungen in Sonderausführung sind auf Anfrage erhältlich.

 

Pneumatikmodule

Stäubli AG - CT-Pneumatic-tim-2x-47400-jpg-orig.jpg

Module einseitig absperrend oder ohne Absperrventil, max. 15 bar Druck bzw. 10 Torr Vakuum, Klemm- und PLV-Verschraubung für kalibrierte Kunststoffschläuche (PA oder PU) und 100'000 Steckzyklen.

Pneumatikmodule

Flüssigkeitsmodule

Stäubli AG - CT-Fluid-tim-2x-47403-jpg-orig.jpg

Flüssigkeitskupplungen für Kühlmittel, Betriebsdruck max. 15 bar bzw. 10 Torr Vakuum, mit 100% Dichtheit und 100'000 Steckzyklen.

Flüssigkeitsmodule