Das System im Überblick

Modulares System CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

Die modularen CombiTac-Steckverbinder kombinieren Strom-, Signal-, Daten-, Thermoelement-, Koaxial-, Glasfaser-, Flüssigkeits- und Pneumatikverbindungen in einem einzigen kompakten Rahmen oder Gehäuse. CombiTac ist genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und bietet neben höchster Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit eine lange Lebensdauer.

Stäubli AG - CT-Modular-Housings-pim-2x-48442-jpg-orig.jpg
Gehäuse

Es stehen verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff zur Verfügung. Die Ausführung für Plattenmontage ist größenverstellbar.

Stäubli AG - CT-Modular-Supports-pim-2x-48445-jpg-orig.jpg
Befestigungsschienen und Endteile

Die Schienen aus hochwertigem Kunststoff oder Aluminium sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Endteile für Gehäuse oder Plattenmontage sind konfigurierbar.

Stäubli AG - CT-Modular-Pre-modules-pim-2x-48448-jpg-orig.jpg
Breites Sortiment an Modulen / Einsätzen

Die breite Palette der verfügbaren Module erleichtert die individuelle Anpassung und erlaubt es, die Gesamtgröße des CombiTac zu reduzieren.

Stäubli AG - CT-Modular-Contacts-pim-2x-48451-jpg-orig.jpg
Vielfältige Kontakttypen

Leistungs-, Signal-, Daten-, Koaxial-, Glasfaser-, Thermoelement-, Flüssigkeits- und Pneumatikkontakte können für jede individuelle Konfiguration ausgewählt werden.

Weiter lesen Stäubli AG - CT-Footer-Services-dim-1-3-2x-65706-jpg-orig.jpg

Dienstleistungen

Als Lösungsanbieter bietet Stäubli Electrical Connectors auch eine Reihe von professionellen Dienstleistungen,  Konstruktionsberatung und die Lieferung maßgeschneiderter Lösungen.

Weiter lesen Stäubli AG - CT-Footer-Applications-dim-2-3-2x-65709-jpg-orig.jpg

Anwendungen

Die modularen CombiTac-Steckverbinder eignen sich hervorragend für allgemeine Industrieanwendungen in der Automobilherstellung und -prüfung, im Schienenverkehr, in der E-Mobilität, im Transportwesen, in der Luft- und Raumfahrt sowie für viele Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, im Energiesektor und im Rundfunk. 

Weiter lesen Stäubli AG - CT-Footer-Configurator-dim-2-3-2x-65712-jpg-orig.jpg

Konfigurator

Mit Hilfe unseres einzigartigen, intuitiven Online-Konfigurators können Sie Ihren eigenen, maßgeschneiderten CombiTac schnell und einfach Schritt für Schritt zusammenzustellen.

Weiter lesen Stäubli AG - CT-Footer-success-dim-1-3-2x-65715-jpg-orig.jpg

Success stories

Der Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können, steht im Mittelpunkt unseres Handelns und macht uns weltweit zu Ihrem bevorzugten zuverlässigen Partner.